??
Wybór modelu CAD
K1493.16
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1493 - Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
Lista materiałowa
K1493.16
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1493.16
D
Gwint
M16 mm
D1
Średnica
35.0 mm
H
Wysokość
30 mm
R
Promień
1.20 mm
SW
Rozwartość klucza
24 mm
T
Głębokość gwintu
19.2 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0897 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490370
ANZM
moment dokręcający
Info
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions